chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
add_shopping_cart
Q2XRPR-2M | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Photoelectric Sensor
Q2XRPR-2M
Rendelési azonosító sz. 3813328
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP67
Output function
PNP
Design
Rectangular
Electrical connection
Cable
Housing material
Plastic
Housing quality
PC, ABS
Ambient temperature min. (°C)
-25
Ambient temperature max. (°C)
50
Max. range (mm)
3000
Function
Opposed mode sensor (receiver)
Construction size
11.3 x 8 x 26 mm
Főbb jellemzők
Function
Opposed mode sensor (receiver)
Output function
PNP
Max. range (mm)
3000
Raktáron
Árcsoport
F3
Listaár
94,00 EUR
home
Turck-Shop
Sensors
Photoelectric Sensors
Q2XRPR-2M
Tétel összesen
94,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése