chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
add_shopping_cart
PT400R-2021-U6-H1143/X | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
Pressure Transmitter
PT400R-2021-U6-H1143/X
Rendelési azonosító sz. 100000811
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Design
Without display
Process connection
9/16″-18 UNF male thread
Electrical output
Voltage output (3-wire)
Protection class
IP67
Electrical connection
Connector
Connector type
M12 × 1
Housing material
Stainless-steel/Plastic
Housing quality
1.4404 (AISI 316L)/polyarylamide 50 % GF UL 94 V-0
Ambient temperature min. (°C)
-30
Ambient temperature max. (°C)
85
Approvals
cULus
Output function
ratiom. 10…90%
Media temperature min. (°C)
-40
Media temperature max. (°C)
135
Pressure type
Relative pressure
Material pressure transducer
Stainless steel 1.4435 (AISI 316L)
Operating voltage
DC
Pressure range
0…400 bar
Főbb jellemzők
Electrical output
Voltage output (3-wire)
Process connection
9/16″-18 UNF male thread
Pressure range
0…400 bar
Raktáron
Listaár
144,00 EUR
home
Turck-Shop
Sensors
Pressure Sensors
PT400R-2021-U6-H1143/X
Tétel összesen
144,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése