chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
add_shopping_cart
PT25R-1041-I2-WM0.5/X | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
Pressure Transmitter
PT25R-1041-I2-WM0.5/X
Rendelési azonosító sz. 100000886
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Design
Without display
Process connection
M10 × 1 DIN 3852-E (rear sealing)
Electrical output
Current output (2-wire)
Protection class
IP65
Electrical connection
Stranded wires
Connector type
Open end
Housing material
Stainless-steel/Plastic
Housing quality
1.4404 (AISI 316L)/polyarylamide 50 % GF UL 94 V-0
Ambient temperature min. (°C)
-30
Ambient temperature max. (°C)
85
Approvals
cULus
Output function
Analog output current
Media temperature min. (°C)
-40
Media temperature max. (°C)
125
Pressure type
Relative pressure
Material pressure transducer
Ceramic Al₂O₃
Operating voltage
DC
Pressure range
0…25 bar
Főbb jellemzők
Electrical output
Current output (2-wire)
Process connection
M10 × 1 DIN 3852-E (rear sealing)
Pressure range
0…25 bar
Raktáron
Listaár
144,00 EUR
home
Turck-Shop
Sensors
Pressure Sensors
PT25R-1041-I2-WM0.5/X
Tétel összesen
144,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése