chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
add_shopping_cart
PT10R-1008-IX-DA91 | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
Pressure Transmitter
PT10R-1008-IX-DA91
Rendelési azonosító sz. 100001313
Raktáron
Listaár
245,00 EUR
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Design
Without display
Process connection
G 1/2” male thread, rear sealing and manometer (combi)
Electrical output
Current output (2-wire)
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
-25
Ambient temperature max. (°C)
85
Approvals
cULus
Output function
Analog output current
Media temperature min. (°C)
-30
Media temperature max. (°C)
120
Pressure type
Relative pressure
Material pressure transducer
Ceramic Al₂O₃
Operating voltage
DC
Pressure range
0…10 bar
Főbb jellemzők
Electrical output
Current output (2-wire)
Process connection
G 1/2” male thread, rear sealing and manometer (combi)
Pressure range
0…10 bar
home
Turck-Shop
Sensors
Pressure Sensors
PT10R-1008-IX-DA91
Tétel összesen
245,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése