chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
add_shopping_cart
PS510-250-08-2UPN8-H1141 | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Pressure Sensor
PS510-250-08-2UPN8-H1141
Rendelési azonosító sz. 100001730
Raktáron
Árcsoport
G1
Listaár
370,00 EUR
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP66, IP67, IP69K
Switching element function
NO/NC
Output function
PNP/NPN
Approvals
cULus
Design
With display
Process connection
G 1/2” male thread DIN 3852-E (manometer)
Communication protocol
IO-Link
Electrical connection
Connector
Connector type
M12 × 1
Housing material
Stainless-steel/Plastic
Housing quality
1.4404 (AISI 316L)/Grilamid TR90 UV/Elastollan C 65 A 15 HPM 000/Ultramid A3X2G5
Media temperature min. (°C)
-40
Media temperature max. (°C)
80
Ambient temperature min. (°C)
-40
Ambient temperature max. (°C)
80
Electrical output
2 × switching output, IO-Link
Pressure type
Relative pressure
Pressure range
0…250 bar
Főbb jellemzők
Communication protocol
IO-Link
Electrical output
2 × switching output, IO-Link
Process connection
G 1/2” male thread DIN 3852-E (manometer)
Pressure range
0…250 bar
home
Turck-Shop
Sensors
Pressure Sensors
PS510-250-08-2UPN8-H1141
Tétel összesen
370,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése