chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
add_shopping_cart
PT60R-2005-I2-H1143 | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
Pressure Transmitter
PT60R-2005-I2-H1143
Rendelési azonosító sz. 100002261
Raktáron
Árcsoport
J1
Listaár
144,00 EUR
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP67
Output function
Analog output current
Approvals
cULus
Design
Without display
Process connection
7/16″-20 UNF male thread
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
135
Ambient temperature min. (°C)
-30
Ambient temperature max. (°C)
85
Operating voltage
DC
Electrical output
Current output (2-wire)
Pressure type
Relative pressure
Material pressure transducer
Stainless steel 1.4016 (AISI 430)
Pressure range
0…60 bar
Főbb jellemzők
Electrical output
Current output (2-wire)
Process connection
7/16″-20 UNF male thread
Pressure range
0…60 bar
home
Turck-Shop
Sensors
Pressure Sensors
PT60R-2005-I2-H1143
Tétel összesen
144,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése