chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
person
Bejelentkezés
Kezdőlap
Termékek
chevron_left
Menu
PT16R-2003-IX-DA91 | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
Pressure Transmitter
PT16R-2003-IX-DA91
Rendelési azonosító sz. 100002467
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP65
Output function
Analog output current
Approvals
cULus
Design
Without display
Process connection
1/4″ NPT-18 male thread
Electrical connection
Connector
Connector type
DIN EN 175301-803 Form A
Housing material
Stainless-steel/Plastic
Housing quality
1.4404 (AISI 316L)/polyarylamide 50 % GF UL 94 V-0
Media temperature min. (°C)
-30
Media temperature max. (°C)
120
Ambient temperature min. (°C)
-25
Ambient temperature max. (°C)
85
Operating voltage
DC
Electrical output
Current output (2-wire)
Pressure type
Relative pressure
Material pressure transducer
Stainless steel 1.4016 (AISI 430)
Pressure range
0…16 bar
Főbb jellemzők
Electrical output
Current output (2-wire)
Process connection
1/4″ NPT-18 male thread
Pressure range
0…16 bar
Raktáron
Árcsoport
J1
Listaár
245,00 EUR
home
Turck-Shop
Sensors
Pressure Sensors
PT16R-2003-IX-DA91
Tétel összesen
245,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése