chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
Pressure Transmitter
PT30PSIG-1003-U1-H1144
Rendelési azonosító sz. 100002825
Raktáron
Árcsoport
J1
Listaár
144,00 EUR
Tétel összesen
144,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
home
Turck-Shop
Sensors
Pressure Sensors
PT30PSIG-1003-U1-H1144
Műszaki adatok
Protection class
IP67
Output function
Analog output voltage
Approvals
cULus
Design
Without display
Process connection
1/4″ NPT-18 male thread
Electrical connection
Connector
Connector type
M12 × 1
Housing material
Stainless-steel/Plastic
Housing quality
1.4404 (AISI 316L)/polyarylamide 50 % GF UL 94 V-0
Media temperature min. (°C)
-40
Media temperature max. (°C)
125
Ambient temperature min. (°C)
-30
Ambient temperature max. (°C)
85
Operating voltage
DC
Electrical output
Voltage output (3-wire)
Material pressure transducer
Ceramic Al₂O₃
Főbb jellemzők
Electrical output
Voltage output (3-wire)
Process connection
1/4″ NPT-18 male thread
Ügyfélszolgálat felkeresése