chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
PT6R-2001-U1-H1144 | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Pressure Transmitter
PT6R-2001-U1-H1144
Rendelési azonosító sz. 100002866
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP67
Output function
Analog output voltage
Approvals
cULus
Design
Without display
Process connection
G 1/4” female thread (front sealing)
Electrical connection
Connector
Connector type
M12 × 1
Housing material
Stainless-steel/Plastic
Housing quality
1.4404 (AISI 316L)/polyarylamide 50 % GF UL 94 V-0
Media temperature min. (°C)
-40
Media temperature max. (°C)
125
Ambient temperature min. (°C)
-30
Ambient temperature max. (°C)
85
Operating voltage
DC
Electrical output
Voltage output (3-wire)
Pressure type
Relative pressure
Material pressure transducer
Stainless steel 1.4016 (AISI 430)
Pressure range
0…6 bar
Főbb jellemzők
Electrical output
Voltage output (3-wire)
Process connection
G 1/4” female thread (front sealing)
Pressure range
0…6 bar
home
Turck-Shop
Sensors
Pressure Sensors
PT6R-2001-U1-H1144
Raktáron
Árcsoport
J1
Listaár
144,00 EUR
Tétel összesen
144,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése