chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
Pressure Transmitter
PT600R-2110-I2-AMPS1.5
Rendelési azonosító sz. 100003588
Raktáron
Árcsoport
J1
Listaár
152,00 EUR
Tétel összesen
152,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése
home
Turck-Shop
Sensors
Pressure Sensors
PT600R-2110-I2-AMPS1.5
Műszaki adatok
Protection class
IP67
Output function
Analog output current
Approvals
cULus
Design
Without display
Process connection
R 1/4″ male thread EN 10226
Electrical connection
Connector
Connector type
AMP Superseal 1.5
Housing material
Stainless-steel/Plastic
Housing quality
1.4404 (AISI 316L)/polyarylamide 50 % GF UL 94 V-0
Media temperature min. (°C)
-40
Media temperature max. (°C)
125
Ambient temperature min. (°C)
-40
Ambient temperature max. (°C)
100
Operating voltage
DC
Electrical output
Current output (2-wire)
Pressure type
Relative pressure
Material pressure transducer
Stainless steel 1.4404 (AISI 316L)
Pressure range
0…600 bar
Főbb jellemzők
Electrical output
Current output (2-wire)
Process connection
R 1/4″ male thread EN 10226
Pressure range
0…600 bar