chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
add_shopping_cart
PT600R-2149-I2-AMPS1.5 | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
Pressure Transmitter
PT600R-2149-I2-AMPS1.5
Rendelési azonosító sz. 100003612
Raktáron
Listaár
152,00 EUR
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Design
Without display
Process connection
G 3/8'' male thread
Electrical output
Current output (2-wire)
Protection class
IP67
Electrical connection
Connector
Connector type
AMP Superseal 1.5
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
100
Output function
Analog output current
Media temperature min. (°C)
-40
Media temperature max. (°C)
125
Pressure type
Relative pressure
Material pressure transducer
Stainless steel 1.4404 (AISI 316L)
Operating voltage
DC
Pressure range
0…600 bar
Főbb jellemzők
Electrical output
Current output (2-wire)
Process connection
G 3/8'' male thread
Pressure range
0…600 bar
home
Turck-Shop
Sensors
Pressure Sensors
PT600R-2149-I2-AMPS1.5
Tétel összesen
152,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése