chevron_left
Menu
Kezdőlap
Termékek
Turck
search
person
Bejelentkezés
add_shopping_cart
PT10PSIG-1503-I2-H1143/D840 | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Pressure Transmitter
PT10PSIG-1503-I2-H1143/D840
Rendelési azonosító sz. 100004646
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Design
Without display
Process connection
1/4″ NPT-18 male thread
Electrical output
Current output (2-wire)
Protection class
IP67
Electrical connection
Connector
Connector type
M12 × 1
Housing material
Stainless-steel/Plastic
Housing quality
1.4404 (AISI 316L)/polyarylamide 50 % GF UL 94 V-0
Ambient temperature min. (°C)
-25
Ambient temperature max. (°C)
85
Approvals
cULus
Media temperature min. (°C)
-15
Media temperature max. (°C)
85
Pressure type
Relative pressure
Pressure transducer material
Ceramic Al₂O₃
Operating voltage
DC
Pressure range
0…0.69 bar
Főbb jellemzők
Electrical output
Current output (2-wire)
Process connection
1/4″ NPT-18 male thread
Pressure range
0…0.69 bar
Raktáron
Árcsoport
D2
Listaár
269,00 EUR
home
Turck-Shop
Sensors
Pressure Sensors
PT10PSIG-1503-I2-H1143/D840
Tétel összesen
269,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése