chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
add_shopping_cart
PT0.3V-1503-I2-H1143/D840 | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Pressure Transmitter
PT0.3V-1503-I2-H1143/D840
Rendelési azonosító sz. 100004658
Raktáron
Listaár
279,00 EUR
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Design
Without display
Process connection
1/4″ NPT-18 male thread
Electrical output
Current output (2-wire)
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
-25
Ambient temperature max. (°C)
85
Approvals
cULus
Media temperature min. (°C)
-15
Media temperature max. (°C)
85
Pressure type
Relative pressure
Material pressure transducer
Ceramic Al₂O₃
Operating voltage
DC
Pressure range
-0.3…0.3 bar
Főbb jellemzők
Electrical output
Current output (2-wire)
Process connection
1/4″ NPT-18 male thread
Pressure range
-0.3…0.3 bar
home
Turck-Shop
Sensors
Pressure Sensors
PT0.3V-1503-I2-H1143/D840
Tétel összesen
279,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése