chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
add_shopping_cart
PT16R-1004-I2-CM2.0 | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
Pressure Transmitter
PT16R-1004-I2-CM2.0
Rendelési azonosító sz. 100005751
Raktáron
Listaár
144,00 EUR
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Design
Without display
Process connection
G1/4″ male thread (back sealing) according to DIN EN ISO 1179-2 with FPM profile sealing ring
Electrical output
Current output (2-wire)
Protection class
IP67
Electrical connection
Cable
Connector type
Open end
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
Analog output current
Media temperature min. (°C)
-40
Media temperature max. (°C)
125
Pressure type
Relative pressure
Material pressure transducer
Ceramic Al₂O₃
Operating voltage
DC
Pressure range
0…16 bar
Főbb jellemzők
Electrical output
Current output (2-wire)
Process connection
G1/4″ male thread (back sealing) according to DIN EN ISO 1179-2 with FPM profile sealing ring
Pressure range
0…16 bar
home
Turck-Shop
Sensors
Pressure Sensors
PT16R-1004-I2-CM2.0
Tétel összesen
144,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése