chevron_left
Menu
Kezdőlap
Termékek
Turck
search
person
Bejelentkezés
add_shopping_cart
PT25R-1020-IX-H1143 | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
Pressure Transmitter
PT25R-1020-IX-H1143
Rendelési azonosító sz. 100019844
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Design
Without display
Process connection
M20 × 1.5 male thread, front sealing and manometer (combi)
Electrical output
Current output (2-wire)
Protection class
IP67
Electrical connection
Connector
Connector type
M12 × 1
Housing material
Stainless-steel/Plastic
Housing quality
1.4404 (AISI 316L)/polyarylamide 50 % GF UL 94 V-0
Ambient temperature min.
-25
Ambient temperature max.
85
Approvals
cULus
Output function
Analog output current
Media temperature min.
-30
Media temperature max.
120
Pressure type
Relative pressure
Material pressure transducer
Ceramic Al₂O₃
Operating voltage
DC
Pressure range
0…25 bar
Főbb jellemzők
Electrical output
Current output (2-wire)
Process connection
M20 × 1.5 male thread, front sealing and manometer (combi)
Pressure range
0…25 bar
home
Turck-Shop
Sensors
Pressure Sensors
PT25R-1020-IX-H1143
Raktáron
Listaár
237,00 EUR
Tétel összesen
237,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése