chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
add_shopping_cart
PT250R-2104-U3-H1141 | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
Pressure Transmitter
PT250R-2104-U3-H1141
Rendelési azonosító sz. 100022371
Raktáron
Listaár
152,00 EUR
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Design
Without display
Process connection
G1/4″ male thread (back sealing) according to DIN EN ISO 1179-2 with FPM profile sealing ring
Electrical output
Voltage output (3-wire)
Protection class
IP69K
Electrical connection
Connector
Connector type
M12 × 1
Housing material
Stainless-steel/Plastic
Housing quality
1.4404 (AISI 316L)/polyarylamide 50 % GF UL 94 V-0
Ambient temperature min. (°C)
-40
Ambient temperature max. (°C)
100
Output function
Analog output voltage
Media temperature min. (°C)
-40
Media temperature max. (°C)
125
Pressure type
Relative pressure
Material pressure transducer
Stainless steel 1.4404 (AISI 316L)
Operating voltage
DC
Pressure range
0…250 bar
Főbb jellemzők
Electrical output
Voltage output (3-wire)
Process connection
G1/4″ male thread (back sealing) according to DIN EN ISO 1179-2 with FPM profile sealing ring
Pressure range
0…250 bar
home
Turck-Shop
Sensors
Pressure Sensors
PT250R-2104-U3-H1141
Tétel összesen
152,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése