chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
add_shopping_cart
PT40R-1013-IOL-H1141 | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
Pressure Transmitter
PT40R-1013-IOL-H1141
Rendelési azonosító sz. 100030992
Raktáron
Listaár
167,00 EUR
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Design
Without display
Process connection
G1/8″ male thread (back sealing) according to DIN EN ISO 1179-2 with FPM profile sealing ring
Electrical output
2 × switching output
Communication protocol
IO-Link
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
PNP/NPN
Switching element function
NO/NC
Media temperature min. (°C)
-40
Media temperature max. (°C)
125
Pressure type
Relative pressure
Material pressure transducer
Ceramic Al₂O₃
Operating voltage
DC
Pressure range
0…40 bar
Főbb jellemzők
Communication protocol
IO-Link
Electrical output
2 × switching output
Process connection
G1/8″ male thread (back sealing) according to DIN EN ISO 1179-2 with FPM profile sealing ring
Pressure range
0…40 bar
home
Turck-Shop
Sensors
Pressure Sensors
PT40R-1013-IOL-H1141
Tétel összesen
167,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése