chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
person
Bejelentkezés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
chevron_left
Menu
PT4R-1003-U1-H1143 | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
Pressure Transmitter
PT4R-1003-U1-H1143
Rendelési azonosító sz. 100032530
Raktáron
Listaár
144,00 EUR
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Design
Without display
Process connection
1/4″ NPT-18 male thread
Electrical output
Voltage output (3-wire)
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
Analog output voltage
Media temperature min. (°C)
-40
Media temperature max. (°C)
135
Pressure type
Relative pressure
Material pressure transducer
Ceramic Al₂O₃
Operating voltage
DC
Pressure range
0…4 bar
Főbb jellemzők
Electrical output
Voltage output (3-wire)
Process connection
1/4″ NPT-18 male thread
Pressure range
0…4 bar
home
Turck-Shop
Sensors
Pressure Sensors
PT4R-1003-U1-H1143
Tétel összesen
144,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése