chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
add_shopping_cart
PT40R-2010-IOL-H1141/X | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
Pressure Transmitter
PT40R-2010-IOL-H1141/X
Rendelési azonosító sz. 100034146
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Design
Without display
Process connection
R 1/4″ male thread EN 10226
Electrical output
2 × switching output
Communication protocol
IO-Link
Protection class
IP67
Electrical connection
Connector
Connector type
M12 × 1
Housing material
Stainless-steel/Plastic
Housing quality
1.4404 (AISI 316L)/polyarylamide 50 % GF UL 94 V-0
Ambient temperature min. (°C)
-30
Ambient temperature max. (°C)
85
Approvals
cULus
Output function
PNP/NPN
Switching element function
NO/NC
Media temperature min. (°C)
-40
Media temperature max. (°C)
135
Pressure type
Relative pressure
Material pressure transducer
Stainless steel 1.4016 (AISI 430)
Operating voltage
DC
Pressure range
0…40 bar
Főbb jellemzők
Communication protocol
IO-Link
Electrical output
2 × switching output
Process connection
R 1/4″ male thread EN 10226
Pressure range
0…40 bar
Raktáron
Listaár
167,00 EUR
home
Turck-Shop
Sensors
Pressure Sensors
PT40R-2010-IOL-H1141/X
Tétel összesen
167,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése