chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
add_shopping_cart
PT4A-1014-U3-H1143 | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
Pressure Sensor
PT4A-1014-U3-H1143
Rendelési azonosító sz. 100036626
Raktáron
Listaár
144,00 EUR
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Design
Without display
Process connection
1/8”-27 NPT male thread
Electrical output
Voltage output (3-wire)
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
Analog output voltage
Media temperature min. (°C)
-40
Media temperature max. (°C)
125
Pressure type
Absolute pressure
Material pressure transducer
Ceramic Al₂O₃
Operating voltage
DC
Pressure range
0…4 bar
Főbb jellemzők
Electrical output
Voltage output (3-wire)
Process connection
1/8”-27 NPT male thread
Pressure range
0…4 bar
home
Turck-Shop
Sensors
Pressure Sensors
PT4A-1014-U3-H1143
Tétel összesen
144,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése