chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
add_shopping_cart
PT2.5R-2001-IOL-H1141 | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Pressure Transmitter
PT2.5R-2001-IOL-H1141
Rendelési azonosító sz. 100039635
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Design
Without display
Process connection
G 1/4” female thread (front sealing)
Electrical output
2 × switching output
Communication protocol
IO-Link
Protection class
IP67
Electrical connection
Connector
Connector type
M12 × 1
Housing material
Stainless-steel/Plastic
Housing quality
1.4404 (AISI 316L)/polyarylamide 50 % GF UL 94 V-0
Ambient temperature min. (°C)
-30
Ambient temperature max. (°C)
85
Output function
PNP/NPN
Switching element function
NO/NC
Media temperature min. (°C)
-40
Media temperature max. (°C)
135
Pressure type
Relative pressure
Material pressure transducer
Stainless steel 1.4016 (AISI 430)
Operating voltage
DC
Pressure range
0…2.5 bar
Főbb jellemzők
Communication protocol
IO-Link
Electrical output
2 × switching output
Process connection
G 1/4” female thread (front sealing)
Pressure range
0…2.5 bar
Raktáron
Listaár
167,00 EUR
home
Turck-Shop
Sensors
Pressure Sensors
PT2.5R-2001-IOL-H1141
Tétel összesen
167,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése