chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
Pressure Sensor
PK01V-N12AL-2UP8X-V1141
Rendelési azonosító sz. 100042110
Raktáron
Árcsoport
G1
Listaár
272,00 EUR
Tétel összesen
272,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése
home
Turck-Shop
Sensors
Pressure Sensors
PK01V-N12AL-2UP8X-V1141
Műszaki adatok
Protection class
IP65
Switching element function
NO/NC
Output function
PNP
Design
With display
Process connection
G 1/8” female thread
Electrical connection
Connector
Connector type
M8 × 1
Housing material
Aluminium
Housing quality
Al/PVC
Media temperature min. (°C)
0
Media temperature max. (°C)
60
Ambient temperature min. (°C)
-10
Ambient temperature max. (°C)
60
Operating voltage
DC
Electrical output
2 × switching output
Pressure type
Relative pressure
Material pressure transducer
Silicon
Pressure range
-1…1 bar
Főbb jellemzők
Electrical output
2 × switching output
Process connection
G 1/8” female thread
Pressure range
-1…1 bar