chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
PK10V-N14AL-2UP8X-V1141 | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
Pressure Sensor
PK10V-N14AL-2UP8X-V1141
Rendelési azonosító sz. 100042122
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP65
Switching element function
NO/NC
Output function
PNP
Design
With display
Process connection
1/8″ NPT male thread
Electrical connection
Connector
Connector type
M8 × 1
Housing material
Aluminium
Housing quality
Al/PVC
Media temperature min. (°C)
0
Media temperature max. (°C)
60
Ambient temperature min. (°C)
-10
Ambient temperature max. (°C)
60
Operating voltage
DC
Electrical output
2 × switching output
Pressure type
Relative pressure
Material pressure transducer
Silicon
Pressure range
-1…10 bar
Főbb jellemzők
Electrical output
2 × switching output
Process connection
1/8″ NPT male thread
Pressure range
-1…10 bar
home
Turck-Shop
Sensors
Pressure Sensors
PK10V-N14AL-2UP8X-V1141
Raktáron
Árcsoport
G1
Listaár
272,00 EUR
Tétel összesen
272,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése