chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
add_shopping_cart
PT700R-2010-I2-H1143/X | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
Pressure Transmitter
PT700R-2010-I2-H1143/X
Rendelési azonosító sz. 100045912
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP67
Output function
Analog output current
Design
Without display
Process connection
R 1/4″ male thread EN 10226
Electrical connection
Connector
Connector type
M12 × 1
Housing material
Stainless-steel/Plastic
Housing quality
1.4404 (AISI 316L)/polyarylamide 50 % GF UL 94 V-0
Media temperature min. (°C)
-40
Media temperature max. (°C)
135
Ambient temperature min. (°C)
-30
Ambient temperature max. (°C)
85
Operating voltage
DC
Electrical output
Current output (2-wire)
Pressure type
Relative pressure
Material pressure transducer
Stainless steel 1.4435 (AISI 316L)
Pressure range
0…700 bar
Főbb jellemzők
Electrical output
Current output (2-wire)
Process connection
R 1/4″ male thread EN 10226
Pressure range
0…700 bar
home
Turck-Shop
Sensors
Pressure Sensors
PT700R-2010-I2-H1143/X
Raktáron
Listaár
144,00 EUR
Tétel összesen
144,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése