chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
Pressure Transmitter
PT9V-2004-IX-H1143
Rendelési azonosító sz. 100047128
Raktáron
Listaár
230,00 EUR
Tétel összesen
230,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése
home
Turck-Shop
Sensors
Pressure Sensors
PT9V-2004-IX-H1143
Műszaki adatok
Protection class
IP67
Output function
Analog output current
Approvals
cULus
Design
Without display
Process connection
G1/4″ male thread (back sealing) according to DIN EN ISO 1179-2 with FPM profile sealing ring
Electrical connection
Connector
Connector type
M12 × 1
Housing material
Stainless-steel/Plastic
Housing quality
1.4404 (AISI 316L)/polyarylamide 50 % GF UL 94 V-0
Media temperature min. (°C)
-30
Media temperature max. (°C)
120
Ambient temperature min. (°C)
-25
Ambient temperature max. (°C)
85
Operating voltage
DC
Electrical output
Current output (2-wire)
Pressure type
Relative pressure
Material pressure transducer
Stainless steel 1.4016 (AISI 430)
Pressure range
-1…9 bar
Főbb jellemzők
Electrical output
Current output (2-wire)
Process connection
G1/4″ male thread (back sealing) according to DIN EN ISO 1179-2 with FPM profile sealing ring
Pressure range
-1…9 bar