chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
PT250R-29-LI3-H1140 | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
Pressure Transmitter, Front-Flush
PT250R-29-LI3-H1140
Rendelési azonosító sz. 6831561
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP67
Output function
Analog output current
Design
Without display
Process connection
G 1/2'' front-flush
Electrical connection
Connector
Connector type
M12 × 1
Housing material
Stainless steel
Housing quality
1.4435 (AISI 316L)
Media temperature min. (°C)
-25
Media temperature max. (°C)
85
Ambient temperature min. (°C)
-25
Ambient temperature max. (°C)
85
Operating voltage
DC
Electrical output
Current output (2-wire)
Pressure type
Relative pressure
Material pressure transducer
Stainless steel 1.4548 (AISI 630)
Pressure range
0…250 bar
Főbb jellemzők
Electrical output
Current output (2-wire)
Process connection
G 1/2'' front-flush
Pressure range
0…250 bar
Raktáron
Árcsoport
J1
Listaár
897,00 EUR
home
Turck-Shop
Sensors
Pressure Sensors
PT250R-29-LI3-H1140
Tétel összesen
897,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése