chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
PS025V-505-2UPN8X-H1141 | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
Pressure Transmitter (Rotatable)
PS025V-505-2UPN8X-H1141
Rendelési azonosító sz. 6832698
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP67, IP69K
Switching element function
NO/NC
Output function
PNP/NPN
Approvals
cULus
Design
With display
Process connection
7/16″-20 UNF
Communication protocol
IO-Link
Electrical connection
Connector
Connector type
M12 × 1
Housing material
Stainless-steel/Plastic
Housing quality
1.4305 (AISI 303)
Media temperature min. (°C)
-40
Media temperature max. (°C)
85
Ambient temperature min. (°C)
-40
Ambient temperature max. (°C)
80
Operating voltage
DC
Electrical output
2 × switching output
Pressure type
Relative pressure
Material pressure transducer
Ceramic Al₂O₃
Pressure range
-1…25 bar
Főbb jellemzők
Communication protocol
IO-Link
Electrical output
2 × switching output
Process connection
7/16″-20 UNF
Pressure range
-1…25 bar
Raktáron
Árcsoport
G1
Listaár
681,00 EUR
home
Turck-Shop
Sensors
Pressure Sensors
PS025V-505-2UPN8X-H1141
Tétel összesen
681,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése