chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
PS010A-501-LI2UPN8X-H1141 | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
Pressure Transmitter (Rotatable)
PS010A-501-LI2UPN8X-H1141
Rendelési azonosító sz. 6832812
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP67, IP69K
Switching element function
NO/NC
Output function
PNP/NPN
Approvals
cULus
Design
With display
Process connection
G 1/4'' female thread
Communication protocol
IO-Link
Electrical connection
Connector
Connector type
M12 × 1
Housing material
Stainless-steel/Plastic
Housing quality
1.4305 (AISI 303)
Media temperature min. (°C)
-40
Media temperature max. (°C)
85
Ambient temperature min. (°C)
-40
Ambient temperature max. (°C)
80
Operating voltage
DC
Electrical output
Current output (3-wire), 2 × switching output
Pressure type
Absolute pressure
Material pressure transducer
Ceramic Al₂O₃
Pressure range
0…10 bar
Főbb jellemzők
Communication protocol
IO-Link
Electrical output
Current output (3-wire), 2 × switching output
Process connection
G 1/4'' female thread
Pressure range
0…10 bar
home
Turck-Shop
Sensors
Pressure Sensors
PS010A-501-LI2UPN8X-H1141
Raktáron
Árcsoport
G1
Listaár
568,00 EUR
Tétel összesen
568,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése