chevron_left
Menu
Kezdőlap
Termékek
Turck
search
person
Bejelentkezés
add_shopping_cart
PS100R-511-2UPN8X-H1141 | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
Pressure Transmitter (Rotatable)
PS100R-511-2UPN8X-H1141
Rendelési azonosító sz. 6832938
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Design
With display
Process connection
R 1/4″ female thread DIN 2999
Electrical output
2 × switching output
Communication protocol
IO-Link
Protection class
IP67, IP69K
Electrical connection
Connector
Connector type
M12 × 1
Housing material
Stainless-steel/Plastic
Housing quality
1.4305 (AISI 303)
Ambient temperature min. (°C)
-40
Ambient temperature max. (°C)
80
Approvals
cULus
Output function
PNP/NPN
Switching element function
NO/NC
Media temperature min. (°C)
-40
Media temperature max. (°C)
85
Pressure type
Relative pressure
Pressure transducer material
Ceramic Al₂O₃
Operating voltage
DC
Pressure range
0…100 bar
Főbb jellemzők
Communication protocol
IO-Link
Electrical output
2 × switching output
Process connection
R 1/4″ female thread DIN 2999
Pressure range
0…100 bar
Raktáron
Árcsoport
G1
Listaár
549,00 EUR
home
Turck-Shop
Sensors
Pressure Sensors
PS100R-511-2UPN8X-H1141
Tétel összesen
549,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése