chevron_left
Menu
Kezdőlap
Termékek
Turck
search
person
Bejelentkezés
add_shopping_cart
PS025V-503-LI2UPN8X-H1141/3GD | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
Pressure Transmitter (Rotatable)
PS025V-503-LI2UPN8X-H1141/3GD
Rendelési azonosító sz. 6834008
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Design
With display
Process connection
1/4″ NPT-18 male thread
Electrical output
Current output (3-wire), 2 × switching output
Communication protocol
IO-Link
Protection class
IP67, IP69K
Electrical connection
Connector
Connector type
M12 × 1
Housing material
Stainless-steel/Plastic
Housing quality
1.4305 (AISI 303)
Ambient temperature min.
-40
Ambient temperature max.
70
Approvals
cULus
Output function
PNP/NPN
Switching element function
NO/NC
Media temperature min.
-40
Media temperature max.
85
Pressure type
Relative pressure
Material pressure transducer
Ceramic Al₂O₃
Operating voltage
DC
Pressure range
-1…25 bar
Főbb jellemzők
Communication protocol
IO-Link
Electrical output
Current output (3-wire), 2 × switching output
Process connection
1/4″ NPT-18 male thread
Pressure range
-1…25 bar
home
Turck-Shop
Sensors
Pressure Sensors
PS025V-503-LI2UPN8X-H1141/3GD
Raktáron
Listaár
549,00 EUR
Tétel összesen
549,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése