chevron_left
Menu
Kezdőlap
Termékek
Turck
search
person
Bejelentkezés
add_shopping_cart
PS016D-501L-LI2UPN8X-H1141 | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
Differential Pressure Sensor
PS016D-501L-LI2UPN8X-H1141
Rendelési azonosító sz. 6834123
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Design
With display
Process connection
G 1/4'' female thread
Electrical output
2 × switching output
Communication protocol
IO-Link
Protection class
IP67, IP69K
Electrical connection
Connector
Connector type
M12 × 1
Housing material
Stainless-steel/Plastic
Housing quality
1.4305 (AISI 303)
Ambient temperature min.
-40
Ambient temperature max.
80
Output function
PNP/NPN
Switching element function
NO/NC
Media temperature min.
-40
Media temperature max.
85
Pressure type
Differential Pressure
Material pressure transducer
Ceramic Al₂O₃
Operating voltage
DC
Pressure range
0…16 bar
Főbb jellemzők
Communication protocol
IO-Link
Electrical output
2 × switching output
Process connection
G 1/4'' female thread
Pressure range
0…16 bar
home
Turck-Shop
Sensors
Pressure Sensors
PS016D-501L-LI2UPN8X-H1141
Raktáron
Listaár
740,00 EUR
Tétel összesen
740,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése