chevron_left
Menu
Kezdőlap
Termékek
Turck
search
person
Bejelentkezés
add_shopping_cart
PT10R-1008-U1-DA91 | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
Pressure Transmitter
PT10R-1008-U1-DA91
Rendelési azonosító sz. 6836256
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP65
Output function
Analog output voltage
Approvals
cULus
Design
Without display
Process connection
G 1/2” male thread, rear sealing and manometer (combi)
Electrical connection
Connector
Connector type
DIN EN 175301-803 Form A
Housing material
Stainless-steel/Plastic
Housing quality
1.4404 (AISI 316L)/polyarylamide 50 % GF UL 94 V-0
Media temperature min. (°C)
-40
Media temperature max. (°C)
125
Ambient temperature min. (°C)
-30
Ambient temperature max. (°C)
85
Operating voltage
DC
Electrical output
Voltage output (3-wire)
Pressure type
Relative pressure
Material pressure transducer
Ceramic Al₂O₃
Pressure range
0…10 bar
Főbb jellemzők
Electrical output
Voltage output (3-wire)
Process connection
G 1/2” male thread, rear sealing and manometer (combi)
Pressure range
0…10 bar
Raktáron
Árcsoport
J1
Listaár
139,00 EUR
home
Turck-Shop
Sensors
Pressure Sensors
PT10R-1008-U1-DA91
Tétel összesen
139,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése