chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
PT16R-1004-I2-H1143/X | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Pressure Transmitter
PT16R-1004-I2-H1143/X
Rendelési azonosító sz. 6836351
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP67
Output function
Analog output current
Approvals
cULus
Design
Without display
Process connection
G1/4″ male thread (back sealing) according to DIN EN ISO 1179-2 with FPM profile sealing ring
Electrical connection
Connector
Connector type
M12 × 1
Housing material
Stainless-steel/Plastic
Housing quality
1.4404 (AISI 316L)/polyarylamide 50 % GF UL 94 V-0
Media temperature min. (°C)
-40
Media temperature max. (°C)
125
Ambient temperature min. (°C)
-30
Ambient temperature max. (°C)
85
Operating voltage
DC
Electrical output
Current output (2-wire)
Pressure type
Relative pressure
Material pressure transducer
Ceramic Al₂O₃
Pressure range
0…16 bar
Főbb jellemzők
Electrical output
Current output (2-wire)
Process connection
G1/4″ male thread (back sealing) according to DIN EN ISO 1179-2 with FPM profile sealing ring
Pressure range
0…16 bar
home
Turck-Shop
Sensors
Pressure Sensors
PT16R-1004-I2-H1143/X
Raktáron
Árcsoport
J1
Listaár
144,00 EUR
Tétel összesen
144,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése