chevron_left
Menu
Kezdőlap
Termékek
Turck
search
person
Bejelentkezés
add_shopping_cart
PT250R-2008-I2-H1141/X | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
Pressure Transmitter
PT250R-2008-I2-H1141/X
Rendelési azonosító sz. 6836600
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Design
Without display
Process connection
G 1/2” male thread, rear sealing and manometer (combi)
Electrical output
Current output (2-wire)
Protection class
IP67
Electrical connection
Connector
Connector type
M12 × 1
Housing material
Stainless-steel/Plastic
Housing quality
1.4404 (AISI 316L)/polyarylamide 50 % GF UL 94 V-0
Ambient temperature min. (°C)
-30
Ambient temperature max. (°C)
85
Approvals
cULus
Output function
Analog output current
Media temperature min. (°C)
-40
Media temperature max. (°C)
135
Pressure type
Relative pressure
Pressure transducer material
Stainless steel 1.4435 (AISI 316L)
Operating voltage
DC
Pressure range
0…250 bar
Főbb jellemzők
Electrical output
Current output (2-wire)
Process connection
G 1/2” male thread, rear sealing and manometer (combi)
Pressure range
0…250 bar
Raktáron
Árcsoport
J1
Listaár
139,00 EUR
home
Turck-Shop
Sensors
Pressure Sensors
PT250R-2008-I2-H1141/X
Tétel összesen
139,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése