chevron_left
Menu
Kezdőlap
Termékek
Turck
search
person
Bejelentkezés
add_shopping_cart
PT400R-2001-U1-DA91/X | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
Pressure Transmitter
PT400R-2001-U1-DA91/X
Rendelési azonosító sz. 6836602
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Design
Without display
Process connection
G 1/4” female thread (front sealing)
Electrical output
Voltage output (3-wire)
Protection class
IP65
Electrical connection
Connector
Connector type
DIN EN 175301-803 Form A
Housing material
Stainless-steel/Plastic
Housing quality
1.4404 (AISI 316L)/polyarylamide 50 % GF UL 94 V-0
Ambient temperature min.
-30
Ambient temperature max.
85
Approvals
cULus
Output function
Analog output voltage
Media temperature min.
-40
Media temperature max.
135
Pressure type
Relative pressure
Material pressure transducer
Stainless steel 1.4435 (AISI 316L)
Operating voltage
DC
Pressure range
0…400 bar
Főbb jellemzők
Electrical output
Voltage output (3-wire)
Process connection
G 1/4” female thread (front sealing)
Pressure range
0…400 bar
home
Turck-Shop
Sensors
Pressure Sensors
PT400R-2001-U1-DA91/X
Raktáron
Listaár
139,00 EUR
Tétel összesen
139,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése