chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
add_shopping_cart
PT500PSIG-1014-I2-H1141 | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
Pressure Transmitter
PT500PSIG-1014-I2-H1141
Rendelési azonosító sz. 6837102
Raktáron
Árcsoport
J1
Listaár
144,00 EUR
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP67
Output function
Analog output current
Approvals
cULus
Design
Without display
Process connection
1/8”-27 NPT male thread
Electrical connection
Connector
Connector type
M12 × 1
Housing material
Stainless-steel/Plastic
Housing quality
1.4404 (AISI 316L)/polyarylamide 50 % GF UL 94 V-0
Media temperature min. (°C)
-40
Media temperature max. (°C)
125
Ambient temperature min. (°C)
-30
Ambient temperature max. (°C)
85
Operating voltage
DC
Electrical output
Current output (2-wire)
Pressure type
Relative pressure
Material pressure transducer
Ceramic Al₂O₃
Pressure range
0…34.47 bar
Főbb jellemzők
Electrical output
Current output (2-wire)
Process connection
1/8”-27 NPT male thread
Pressure range
0…34.47 bar
home
Turck-Shop
Sensors
Pressure Sensors
PT500PSIG-1014-I2-H1141
Tétel összesen
144,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése