chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
add_shopping_cart
PT500PSIG-2014-U1-H1143/X | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
Pressure Transmitter
PT500PSIG-2014-U1-H1143/X
Rendelési azonosító sz. 6837115
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP67
Output function
Analog output voltage
Approvals
cULus
Design
Without display
Process connection
1/8”-27 NPT male thread
Electrical connection
Connector
Connector type
M12 × 1
Housing material
Stainless-steel/Plastic
Housing quality
1.4404 (AISI 316L)/polyarylamide 50 % GF UL 94 V-0
Media temperature min. (°C)
-40
Media temperature max. (°C)
135
Ambient temperature min. (°C)
-30
Ambient temperature max. (°C)
85
Operating voltage
DC
Electrical output
Voltage output (3-wire)
Pressure type
Relative pressure
Material pressure transducer
Stainless steel 1.4016 (AISI 430)
Pressure range
0…34.47 bar
Főbb jellemzők
Electrical output
Voltage output (3-wire)
Process connection
1/8”-27 NPT male thread
Pressure range
0…34.47 bar
Raktáron
Árcsoport
J1
Listaár
144,00 EUR
home
Turck-Shop
Sensors
Pressure Sensors
PT500PSIG-2014-U1-H1143/X
Tétel összesen
144,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése