chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Temperature Detection
TS700-L050-30-LI2UPN8-H1141
Rendelési azonosító sz. 100004381
Raktáron
Árcsoport
D2
Listaár
364,00 EUR
Tétel összesen
364,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
home
Turck-Shop
Sensors
Temperature Sensors
TS700-L050-30-LI2UPN8-H1141
Műszaki adatok
Protection class
IP66, IP67, IP69K
Switching element function
NO/NC programmable
Output function
PNP/NPN
Approvals
cULus
Design
With display (integrated probe)
Process connection
G 1/2″ male thread
Immersion depth L (mm)
50
Detection type
medium contact
Communication protocol
IO-Link
Electrical connection
Connector
Connector type
M12 × 1
Housing material
Stainless-steel/Plastic
Housing quality
1.4404 (AISI 316L)/Grilamid TR90 UV/Elastollan C 65 A 15 HPM 000/Ultramid A3X2G5
Ambient temperature min. (°C)
-40
Ambient temperature max. (°C)
80
Operating voltage
DC
Measuring range
-50…150 °C
Electrical output
Switching output, Current output (3-wire), Voltage output (3-wire), IO-Link
Főbb jellemzők
Communication protocol
IO-Link
Electrical output
Switching output, Current output (3-wire), Voltage output (3-wire), IO-Link
Process connection
G 1/2″ male thread
Measuring range
-50…150 °C
Ügyfélszolgálat felkeresése