chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
person
Bejelentkezés
Kezdőlap
Termékek
chevron_left
Menu
TP-306A-CF-H1141-L5500 | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
Temperature Detection
TP-306A-CF-H1141-L5500
Rendelési azonosító sz. 100024018
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP67
Approvals
cULus
Design
Temperature probe
Process connection
For compression fittings, for direct mounting
Immersion depth L (mm)
5500
Detection type
medium contact
Electrical connection
Connector
Connector type
M12 × 1
Housing material
Stainless steel
Housing quality
1.4404 (AISI 316L)
Measuring range
-50…105 °C
Electrical output
Resistance
Főbb jellemzők
Electrical output
Resistance
Process connection
For compression fittings, for direct mounting
Measuring range
-50…105 °C
Raktáron
Árcsoport
D2
Listaár
55,00 EUR
home
Turck-Shop
Sensors
Temperature Sensors
TP-306A-CF-H1141-L5500
Tétel összesen
1100,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése