chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
Temperature Detection
TTMS-206A-CF-LI6-H1140-L050-50/150
Rendelési azonosító sz. 100025946
Raktáron
Árcsoport
D2
Listaár
129,00 EUR
Tétel összesen
1290,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése
home
Turck-Shop
Sensors
Temperature Sensors
TTMS-206A-CF-LI6-H1140-L050-50/150
Műszaki adatok
Protection class
IP67
Output function
Analog output
Design
Without display (integrated probe)
Process connection
For compression fittings, thermowell or direct mounting
Immersion depth L (mm)
50
Detection type
medium contact
Electrical connection
Connector
Connector type
M12 × 1
Housing material
Stainless steel
Housing quality
1.4404 (AISI 316L)
Ambient temperature min. (°C)
-40
Ambient temperature max. (°C)
80
Mounting conditions
Immersion sensor
Operating voltage
DC
Measuring range
-50…150 °C
Electrical output
Current output (2-wire)
Főbb jellemzők
Electrical output
Current output (2-wire)
Process connection
For compression fittings, thermowell or direct mounting
Measuring range
-50…150 °C