chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
TP-206KK1-CF-H1141-L1000 | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
Temperature Detection
TP-206KK1-CF-H1141-L1000
Rendelési azonosító sz. 100034627
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP67
Output function
2-wire
Design
Temperature probe
Process connection
For compression fittings, thermowell or direct mounting
Immersion depth L (mm)
1000
Detection type
medium contact
Electrical connection
Connector
Connector type
M12 × 1
Housing material
Metal/plastic
Housing quality
Inconel 600/Nylon
Ambient temperature min. (°C)
-40
Ambient temperature max. (°C)
85
Mounting conditions
Immersion sensor
Measuring range
-40…1100 °C
Electrical output
Voltage
Accessory type
Extension Cable
Főbb jellemzők
Electrical output
Voltage
Process connection
For compression fittings, thermowell or direct mounting
Measuring range
-40…1100 °C
home
Turck-Shop
Sensors
Temperature Sensors
TP-206KK1-CF-H1141-L1000
Raktáron
Árcsoport
D2
Listaár
66,00 EUR
Tétel összesen
66,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése