chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
Temperature Detection
TTMS-103A-G1/8-LIUPN-H1140-L013-40/85°C
Rendelési azonosító sz. 100045325
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP67
Switching element function
NO/NC programmable
Output function
PNP/NPN
Design
Without display (integrated probe)
Process connection
G 1/8'' male thread
Immersion depth L (mm)
13
Detection type
medium contact
Communication protocol
IO-Link
Electrical connection
Connector
Connector type
M12 × 1
Housing material
Stainless steel
Housing quality
1.4404 (AISI 316L)
Ambient temperature min. (°C)
-40
Ambient temperature max. (°C)
80
Mounting conditions
Immersion sensor
Operating voltage
DC
Measuring range
-50…110 °C
Electrical output
Current output (2-wire), Switching output
Főbb jellemzők
Communication protocol
IO-Link
Electrical output
Current output (2-wire), Switching output
Process connection
G 1/8'' male thread
Measuring range
-50…110 °C
home
Turck-Shop
Sensors
Temperature Sensors
TTMS-103A-G1/8-LIUPN-H1140-L013-40/85°C
Raktáron
Árcsoport
D2
Listaár
185,00 EUR
Tétel összesen
185,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése