chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
Temperature Detection
TP-504A-TRI1.5-H1141-L100/S3645
Rendelési azonosító sz. 100048143
Raktáron
Árcsoport
D2
Listaár
142,00 EUR
Tétel összesen
142,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése
home
Turck-Shop
Sensors
Temperature Sensors
TP-504A-TRI1.5-H1141-L100/S3645
Műszaki adatok
Protection class
IP67
Approvals
cULus
Design
Temperature probe
Process connection
Tri-Clamp 1 1/2″
Immersion depth L (mm)
100
Detection type
medium contact
Electrical connection
Connector
Connector type
M12 × 1
Housing material
Stainless steel
Housing quality
1.4404 (AISI 316L)
Ambient temperature min. (°C)
-40
Ambient temperature max. (°C)
120
Measuring range
-50…120 °C
Electrical output
Resistance
Főbb jellemzők
Electrical output
Resistance
Process connection
Tri-Clamp 1 1/2″
Measuring range
-50…120 °C