chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
add_shopping_cart
TTMS-206B-CF-LI6-H1140-L400-0/500 | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
Temperature Detection
TTMS-206B-CF-LI6-H1140-L400-0/500
Rendelési azonosító sz. 100050472
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP67
Output function
Analog output
Design
Without display (integrated probe)
Process connection
For compression fittings, thermowell or direct mounting
Immersion depth L (mm)
400
Detection type
medium contact
Electrical connection
Connector
Connector type
M12 × 1
Housing material
Stainless steel
Housing quality
1.4404 (AISI 316L)
Ambient temperature min. (°C)
-40
Ambient temperature max. (°C)
80
Mounting conditions
Immersion sensor
Operating voltage
DC
Measuring range
-70…500 °C
Electrical output
Current output (2-wire)
Főbb jellemzők
Electrical output
Current output (2-wire)
Process connection
For compression fittings, thermowell or direct mounting
Measuring range
-70…500 °C
Raktáron
Árcsoport
D2
Listaár
151,00 EUR
home
Turck-Shop
Sensors
Temperature Sensors
TTMS-206B-CF-LI6-H1140-L400-0/500
Tétel összesen
75 500,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése