chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
Temperature sensor
M18TB6EQ
Rendelési azonosító sz. 3073649
Raktáron
Árcsoport
F3
Listaár
453,00 EUR
home
Turck-Shop
Sensors
Temperature Sensors
M18TB6EQ
Műszaki adatok
Protection class
IP67
Switching element function
NO contact
Output function
PNP/NPN
Design
Tube
Process connection
M18 × 1
Detection type
contactless
Communication protocol
1-wire-serial
Electrical connection
Connector
Connector type
M12 × 1
Housing material
Metal
Housing quality
Stainless steel
Ambient temperature min. (°C)
-20
Ambient temperature max. (°C)
70
Function
Proximity switch
Operating voltage
DC
Measuring range
0…300 °C
Electrical output
Switching output
Főbb jellemzők
Communication protocol
1-wire-serial
Electrical output
Switching output
Process connection
M18 × 1
Measuring range
0…300 °C
Tétel összesen
453,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése