chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
M18TIP8 | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
Temperature sensor
M18TIP8
Rendelési azonosító sz. 3081125
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP67
Switching element function
NO contact
Output function
PNP/Analog output
Cable length (m)
2
Cable color
Black
Design
Tube
Process connection
M18 × 1
Detection type
contactless
Communication protocol
1-wire-serial
Electrical connection
Cable
Housing material
Metal
Housing quality
Stainless steel
Ambient temperature min. (°C)
-20
Ambient temperature max. (°C)
70
Function
Proximity switch
Operating voltage
DC
Measuring range
0…300 °C
Electrical output
Current output (3-wire)
Főbb jellemzők
Communication protocol
1-wire-serial
Electrical output
Current output (3-wire)
Process connection
M18 × 1
Measuring range
0…300 °C
Raktáron
Árcsoport
F3
Listaár
605,00 EUR
home
Turck-Shop
Sensors
Temperature Sensors
M18TIP8
Tétel összesen
605,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése