chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Temperature Detection
TS-516-LI2UPN8X-H1141-L050
Rendelési azonosító sz. 6840028
Raktáron
Árcsoport
D2
Listaár
477,00 EUR
Tétel összesen
477,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP67, IP69K
Switching element function
NO/NC programmable
Output function
PNP/NPN
Design
With display (integrated probe)
Process connection
G 1/2″ male thread
Immersion depth L (mm)
50
Detection type
medium contact
Communication protocol
IO-Link
Electrical connection
Connector
Connector type
M12 × 1
Housing material
Stainless-steel/Plastic
Housing quality
1.4305 (AISI 303)
Ambient temperature min. (°C)
-40
Ambient temperature max. (°C)
80
Operating voltage
DC
Measuring range
-50…150 °C
Electrical output
Current output (3-wire), Switching output
Főbb jellemzők
Communication protocol
IO-Link
Electrical output
Current output (3-wire), Switching output
Process connection
G 1/2″ male thread
Measuring range
-50…150 °C
home
Turck-Shop
Sensors
Temperature Sensors
TS-516-LI2UPN8X-H1141-L050