chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
Temperature Detection
TP-103A-G1/8-H1141-L024
Rendelési azonosító sz. 9910401
Raktáron
Árcsoport
D2
Listaár
60,00 EUR
Tétel összesen
60,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése
home
Turck-Shop
Sensors
Temperature Sensors
TP-103A-G1/8-H1141-L024
Műszaki adatok
Protection class
IP67
Approvals
cULus
Design
Temperature probe
Process connection
G 1/8'' male thread
Immersion depth L (mm)
24
Detection type
medium contact
Electrical connection
Connector
Connector type
M12 × 1
Housing material
Stainless steel
Housing quality
1.4404 (AISI 316L)
Ambient temperature min. (°C)
-40
Ambient temperature max. (°C)
120
Mounting conditions
Immersion sensor
Measuring range
-50…120 °C
Electrical output
Resistance
Főbb jellemzők
Electrical output
Resistance
Process connection
G 1/8'' male thread
Measuring range
-50…120 °C