chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
add_shopping_cart
TP-504A-DN25K-H1141-L100 | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
Temperature Detection
TP-504A-DN25K-H1141-L100
Rendelési azonosító sz. 9910432
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP67
Approvals
cULus
Design
Temperature probe
Process connection
Threaded tube connection per DIN11851
Immersion depth L (mm)
100
Detection type
medium contact
Electrical connection
Connector
Connector type
M12 × 1
Housing material
Stainless steel
Housing quality
1.4404 (AISI 316L)
Ambient temperature min. (°C)
-40
Ambient temperature max. (°C)
120
Measuring range
-50…120 °C
Electrical output
Resistance
Főbb jellemzők
Electrical output
Resistance
Process connection
Threaded tube connection per DIN11851
Measuring range
-50…120 °C
Raktáron
Árcsoport
D2
Listaár
101,00 EUR
home
Turck-Shop
Sensors
Temperature Sensors
TP-504A-DN25K-H1141-L100
Tétel összesen
505,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése