chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Temperature Detection
TP-203B-CF-H1141-L200/D805
Rendelési azonosító sz. 9910520
Raktáron
Árcsoport
D2
Listaár
78,00 EUR
Tétel összesen
390,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP67
Approvals
cULus
Design
Temperature probe
Process connection
For compression fittings, thermowell or direct mounting
Immersion depth L (mm)
200
Detection type
medium contact
Electrical connection
Connector
Connector type
M12 × 1
Housing material
Stainless steel
Housing quality
1.4404 (AISI 316L)
Ambient temperature min. (°C)
-20
Ambient temperature max. (°C)
120
Mounting conditions
Immersion sensor
Measuring range
-200…500 °C
Electrical output
Resistance
Főbb jellemzők
Electrical output
Resistance
Process connection
For compression fittings, thermowell or direct mounting
Measuring range
-200…500 °C
home
Turck-Shop
Sensors
Temperature Sensors
TP-203B-CF-H1141-L200/D805